Plaque pleine pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 1600m - hauteur 1800mm - jeu de 2 demi-plaques

Plaque de montage Altis, insertion frontale pour armoire Altis 1600*1800 - jeu de 2 demi-plaques

1199,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • 2 demi-plaques pleines pour armoire Altis assemblable ou monobloc - Acier galvanisé
  • Adaptée aux armoires Altis Largeur 1600mm - Hauteur 1800mm - Poids 60,7kg (Fournies en deux demi-plaques)
  • Pré-marquage au pas de 10mm
  • Perçage pour levage
  • Charge admissible 200kg/m²

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 1800 mm
  • Largeur 750 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Perforé Non
  • Profondeur 30.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -40-100 °C
  • Couleur Autre
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060476137

Profil Environnemental Produit