Jeu de 2 montants profilés pour armoire Altis hauteur 1200mm - pour rails Lina 25 plaque partielle

Altis, équipement pour armoire

207,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Jeu de 2 montants profilés galvanisés
  • Pour armoire Altis hauteur 1200mm
  • Pour rail Lina 25 symétrique, ou asymétrique référence 037402 ou plaque partielle

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Profil de fixation
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 1200 mm
  • Largeur 25 mm
  • Hauteur 1100 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Matériau Métal
  • EAN/Gencode 3245060475505

Profil Environnemental Produit

Jeu de 2 montants profilés pour armoire Altis hauteur 1200mm - pour rails Lina 25 plaque partielle

À associer