Plaque Lina 12,5 pour armoire Altis largeur 1600mm - hauteur 2000mm
Altis, équipement pour armoire
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Plaque Lina 12,5 pour armoire Altis largeur 1600mm et hauteur 2000mm
- Acier galvanisé - Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
- Perçage pour levage
- Equerrage automatique :
- Ø6,5mm pour rivets isolants référence 036644 (goulotte)
- Ø3,3mm pour équipement avec vis référence 034745 - Poids 66,2kg - Charge admissible 200kg/m²
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F00714EN-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00714FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 2000 mm
- Largeur 1600 mm
- Matériau Acier
- Finition Galvanisé
- Perforé Oui
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3245060475376
Logiciels et configurateurs
Plaque Lina 12,5 pour armoire Altis largeur 1600mm - hauteur 2000mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main