Plaque pleine largeur totale pour armoire Altis assemblable ou monobloc largeur 1000mm - hauteur 1800mm

Altis, équipement pour armoire

612,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plaque pleine largeur totale pour armoire Altis assemblable ou monobloc - Acier galvanisé
  • Largeur 1000mm - Hauteur 1800mm - Poids 43,1kg - Surface utile de la plaque égale à la largeur de l'armoire et assurant la liaison continue entre deux plaques d'armoires assemblées
  • Pré-marquage au pas de 10mm
  • Perçage pour levage
  • Charge admissible 200kg/m²

Les + installation

Montage :
- par la face avant de l'enveloppe
- à partir de la profondeur 400mm

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    1800mm
  • Largeur
    1000mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Perforé
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060475109

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

143.5126 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit