Profilés pour bridage des câbles pour armoire Altis largeur 1000mm
Altis, équipement pour armoire
213,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Profilé pour bridage des câbles
- Pour armoire Altis largeur 1000mm
- Pour bridage des câbles avec bride référence 034738
- Fixation directe sur montants, plaques ou bâti des armoires assemblables
- Livré avec dispositif de fixation - Acier zingué
Information sur la gamme
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.212 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.206 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00710FR-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00710EN-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041914-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Profil de fixation
- Largeur 990 mm
- Hauteur 50 mm
- Profondeur 45 mm
- Matériau Métal
- Couleur Blanc
- EAN/Gencode 3245060472375
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Profilés pour bridage des câbles pour armoire Altis largeur 1000mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel