Combiné Pac à cartouches Pac saillie 20A 2P - gris clair

  • Ref. 0 461 63
  • LEGRAND

Combiné Pac20 à cartouches, permettant la coupure des circuits, exemple dans les batiments agricoles ou près des chaudières, pour rénovation

77,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Combiné Pac saillie 20A 2P - 400V~ - Gris clair
  • Livré avec cartouche 8,5x31,5mm à voyant 20A, référence 012420
  • Pouvoir de coupure du fusible : 20kA
  • Dimensions :
    - largeur : 46,5mm
    - hauteur : 100mm
    - profondeur : 40,5mm
    - profondeur hors tout : 49mm
  • Déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis - Avec indicateur de position

Les + utilisation

Sécurité : capot verrouillé lorsque le circuit est fermé 10000 manœuvres en charge

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension nominale 400 V
  • Mode de pose Rail DIN
  • Pour taille de fusible Autre
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Pôle neutre sectionné simultanément Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3245060461638

Certificats et agréments