Bouton poussoir métal à touche lumineuse Martin Lunel IK08 3A 250V~

  • Ref. 0 455 04
  • LEGRAND

Martin Lunel, bouton poussoir destiné à une utilisation en environnement sévère

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

  • Bouton poussoir à touche lumineuse - métal - Martin Lunel
  • Bleu - 250V~ - 3A
  • IK08 selon les normes NF EN 62262 et IEC 62262

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Composition Mécanisme seul
  • Modèle Bouton-poussoir unique
  • Type de commande Bouton-poussoir
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre/courant nominal assigné (In) 3 A
  • Avec éclairage Oui
  • Contact de report Non
  • Mode de pose Saillie
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Finition Autre
  • Couleur Bleu
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Type d'impression Sans
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP44
  • Largeur d'appareil 94 mm
  • Hauteur d'appareil 72 mm
  • Profondeur d'appareil 75 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • EAN/Gencode 3245060455040