Etrier de suspension pour canalisation électrique préfabriquée MR 160A , 250A ou 315A

  • Ref. ZU50632001
  • XCM
  • ZUCCHINI

XCM est un système de canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance de dernière génération, dédié à la distribution de l'énergie horizontale ou en colonne montante, dans les bâtiments tertiaires et industriels

27,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Etrier de suspension
  • Pour canalisation électrique préfabriquée jusqu'à 400A
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Avantages

  • Tensions nominales d'emploi et d'isolement élevées : Ue=1000V / Ui=1000V
  • Boîtiers de dérivation communs aux gammes de canalisations électriques préfabriquées XCM, XCP-S et XCP-HP

Les + utilisation

Performance Energétique : Pertes pas effet joules réduites par la conception de XCM et les matériaux conducteurs utilisés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installer 1 étrier tous les 2m de canalisation

Information sur la gamme

XCM couvre des intensités de 160 A à 1000 A, avec des conducteurs en alliage d'aluminium, et de 250 A à 1000 A avec des conducteurs en cuivre électrolytique. Le système XCM est conforme à la norme EN/IEC 61439-6 , et garantit un degré de protection standard allant jusqu'à IP55, un indice de protection mécanique IK 10.La conception XCM et la qualité des composants garantissent fonctionnalité maximale, facilité d'installation et performances techniques pour le metteur en œuvre comme pour l’exploitant :• Largeur de gamme sur les configurations d’éléments droits et accessoires• Longueurs pourvues de barrières anti-feu (EN 1366-3) et structures garantissant une résistance dans le temps contre la propagation des flammes, la transmission des gaz et la transmission de la chaleur• Solution commune de boitiers de dérivation jusqu’à 1000A avec les canalisations électriques préfabriquées XCP-S et XCP-HP, dédiées aux fortes puissances• Eléments droits et coudes livrés avec un élément monobloc pré-assemblé qui facilite et sécurise l'installation du système, le transport et le stockage• Performances générales et électriques élevées : Tenue en courant admissible Icw, Tensions nominales d’emploi et d’isolement de 1000V, pertes à effet joules réduites pour une performance Energétique optimale.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Étrier de montage
  • Type de fixation Mur/sol
  • Mode de pose Autre
  • Largeur 260 mm
  • Hauteur 30 mm
  • Profondeur 131 mm
  • EAN/Gencode 8033777041374

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit