Boîtier dérivation sectionnement métal pour canalisation électrique préfabriquée MR - à équiper 250A

  • Ref. ZU50414004
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

3433,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boîte de dérivation MR débrochable 250A à équiper
  • Reçoit les disjoncteurs
  • A sectionnement métal
  • Le branchement et le débranchement ne peuvent se faire que le couvercle ouvert, c'est-à-dire en position d'isolement de la dérivation
  • Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + installation

Peut s'installer sur les prises de dérivation de la canalisation

Les + utilisation

Peut se monter et se démonter avec la canalisation sous tension

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • Nombre de pôle(s) 5
  • Courant assigné CA 50 Hz 250 A
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Sélection de phases Non
  • Avec dispositif de blocage Non
  • Type de dérivation Câble
  • Finition des prises de courant Autre
  • Protection Sans
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 600 mm
  • Largeur 360 mm
  • Hauteur 250 mm
  • EAN/Gencode 8033777041237

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction