Boîtier dérivation sectionnement métal pour canalisation électrique préfabriquée MR - avec inter sectionneur AC23 630A

  • Ref. ZU50411646
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

23990,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Boîte de dérivation MR débrochable 630A avec porte-fusible et interrupteur sectionneur AC23
  • Porte-fusible taille NH3 (cartouches fusibles non incluses)
  • A sectionnement métal
  • Adaptée aux charges lourdes et utilisée comme blindage contre les champs électriques dus aux flux de courant - Structure en tôle galvanisée et peinte
  • Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + installation

L'interrupteur-sectionneur est commandé au moyen d'une poignée rotative sur le couvercle

Les + utilisation

Avec dispositif de déconnexion sur le couvercle

Recommandations / restrictions d’usages

  • Il est impossible d'ouvrir, de fermer, d'installer, ou de retirer une boîte de dérivation lorsque l'interrupteur est en position de marche «ON»

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • Nombre de pôle(s) 5
  • Courant assigné CA 50 Hz 630 A
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Sélection de phases Non
  • Avec dispositif de blocage Non
  • Type de dérivation Câble
  • Finition des prises de courant Autre
  • Protection Commutateur LS/fusible D0
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 750 mm
  • Largeur 410 mm
  • Hauteur 284 mm
  • EAN/Gencode 8033777041169

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction