Boîtier dérivation 32A canalisation électrique préfabriquée MR - pré-équipé avec disjoncteur 4P courbe C

  • Ref. ZU50414144
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

1178,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boîte de dérivation MR pré-équipé avec disjoncteur 32A 4P courbe C
  • Couvercle avec fenêtre-plastron transparente
  • Degré de protection IP55
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • Nombre de pôle(s) 5
  • Courant assigné CA 50 Hz 32 A
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-400 V
  • Sélection de phases Non
  • Avec dispositif de blocage Non
  • Type de dérivation Câble
  • Finition des prises de courant Autre
  • Protection Disjoncteur
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 260 mm
  • Largeur 216 mm
  • Hauteur 115 mm
  • EAN/Gencode 8033777040742

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction