Coffret d'alimentation centrale pour canalisation électrique préfabriquée MR 400A

  • Ref. ZU50411204
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

5379,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Coffret d'alimentation centrale MR
  • Pour canalisation 400A
  • Degré de protection IP55
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + utilisation

Permet l'alimentation à partir d'une jonction entre 2 éléments

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Courant assigné CA 50 Hz 400 A
  • Position d'alimentation Centre
  • Modèle Unique
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 600 mm
  • Largeur 290 mm
  • Hauteur 400 mm
  • EAN/Gencode 8033777071333

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

71.7202 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit