Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 315A typeA

  • Ref. ZU50400403
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

1906,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Coude vertical TypeA MR 315A
  • Permet un changement de direction :
    - vers le haut si le neutre est positionné en bas
    - vers le bas si le neutre est positionné en haut
  • Se raccorde sur l'extrémité femelle de l'élément droit
  • Degré de protection IP55
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + utilisation

Permet un changement de direction de 90° vers le haut ou vers le bas

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz 315 A
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • Flexible Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 600 mm
  • Largeur 75 mm
  • Hauteur 196 mm
  • EAN/Gencode 8033777135141

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

28.5331 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit