Elément droit canalisation électrique préfabriquée MR 500A 2x3 fenêtres

  • Ref. ZU50410108
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

3472,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Element droit MR 500A avec 3 fenêtres de dérivation de chaque côté
  • Structure rigide renforcée pour la distribution d'énergie et de force motrice dans les locaux industriels et tertiaire - Longueur 3m
  • Enveloppe en acier galvanisé suivant EN 10142 (épaisseur minimum 0,8mm) qui constitue le conducteur de protection (PE)
  • Degré de protection IP55
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + installation

Jonction par système monobloc avec boulon dynamométrique

Les + utilisation

Structure en forme de poutre procurant une résistance mécanique élevée à la charge

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz 500 A
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 5
  • Flexible Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
  • Nombre de points de dérivation 6
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Longueur 3000 mm
  • Largeur 136 mm
  • Hauteur 196 mm
  • EAN/Gencode 8033777060580

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Profil Environnemental Produit