Détecteur magnétique ouverture de porte encastré pour dispositif d'errance sécurisée

Détecteur magnétique d'ouverture, pour fixation en encastré sur porte

32,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Détecteur magnétique encastré
  • Pour surveillance des portes non magnétiques
  • Permet de signaler le franchissement d'une porte par le résident équipé du dispositif d'errance sécurisée
  • Dimensions :
    - Ø8mm
    - longueur : 30mm

Les + utilisation

Compatible avec système d'alarme intrusion ou d'errance sécurisée (auto-surveillance)

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Encastré
  • Contacts 1 contact à ouverture
  • Sans fil Non
  • Avec câble de raccordement Oui
  • Couleur Blanc
  • Finition de la surface Mat
  • Diamètre du capteur 12 mm
  • Longueur du capteur 30 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Classe VdS Sans
  • Type de tension DC
  • Tension nominale (Un) 20-20 V
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Nature du cable pour connexion Souple
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Adressable Non
  • Objet connecté Non
  • Pilotable à la voix Non
  • Programmable Non
  • Connectable par box Internet Non
  • Fonction d'usage du produit Système d'alarme
  • EAN/Gencode 3245060431013