Platine pour montage vertical sur rail des transformateurs d'équipement maximum 160VA
- Ref. 0 428 99
- LEGRAND
Accessoire de montage pour transformateur
16,32 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Platine pour montage vertical sur rail des transformateurs
- Pour clipsage sur rail des transformateurs d'équipement jusqu'à 160VA avec accessoires 004416 ou 042899
- IP2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450VA (jusqu'à 310VA en 12V-24V) - IK04
- Transformateurs bi-tension secondaire livrés avec barrettes de couplage - Transformateurs jusqu'à 450VA livrés avec barrette isolée pour connexion de 0V secondaire / masse (sauf référence 042846)
- Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12V, 24V et 48V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115V et 230V - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.258 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- EXB22028_GT_Transformateurs_BT_BT_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 404-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Étrier de montage
- Largeur 44mm
- Hauteur 98mm
- Profondeur 10.5mm
- EAN/Gencode 3245060428990
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main