Autotransformateur monophasé IP55 - 0,5kVA

  • Ref. 0 422 84
  • LEGRAND

Autotransformateur pour régulation de tension

512,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Autotransformateur monophasé - IP55
  • - Puissance 0,5kVA- Borne primaire câble souple 4mm²- Borne secondaire câble souple 4mm²
  • 400V-230V ou 230V-400V par réversibilité compensée jusqu'à 16kVA
  • Alimentation et utilisation ~
  • Conforme aux normes IEC EN 61558-2-13 jusqu'à 2 kVA et IEC 60076-11 au-delà

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Construit comme un transformateur de sécurité Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement Non
  • Construit comme un auto-transformateur Oui
  • Tension primaire 1 400-400 V
  • Tension secondaire 1 230-230 V
  • Puissance apparente nominale 500 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension de court-circuit relative uk 9.5 %
  • Largeur 207 mm
  • Hauteur 100 mm
  • Profondeur 122 mm
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Noyau annulaire Non
  • Adapté à un montage sur platine Non
  • Montage sur rail Non
  • EAN/Gencode 3245060422844