Autotransformateur triphasé IP00 - 4kVA

  • Ref. 0 422 12
  • LEGRAND

Autotransformateur pour l'alimentation de moteurs, compresseurs, groupes de climatisation, armoires, etc. nécessitant un changement de tension, sans changement de régime de neutre ni isolation électrique du réseau de distribution

2294,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Autotransformateur triphasé - IP00
  • - Puissance 4kVA- Borne primaire câble souple 10mm²- Borne secondaire câble souple 10mm²
  • 400V-230V ou 230V-400V par réversibilité compensée jusqu'à 16kVA
  • Alimentation et utilisation ~
  • Conforme à la norme IEC 60076-11

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Non
  • Construit comme un auto-transformateur
    Oui
  • Tension primaire 1
    400-400V
  • Tension secondaire 1
    230-230V
  • Type de commutation
    YY
  • Puissance nominale
    4000VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    B
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension de court-circuit relative uk
    2.2%
  • Largeur
    300mm
  • Hauteur
    288mm
  • Profondeur
    132mm
  • Classe de protection (IP)
    IP00
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3245060422127

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations