Autotransformateur triphasé IP21 - 1,6kVA

  • Ref. 0 422 00
  • LEGRAND

Autotransformateur pour l'alimentation de moteurs, compresseurs, groupes de climatisation, armoires, etc. nécessitant un changement de tension, sans changement de régime de neutre ni isolation électrique du réseau de distribution

2215,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Autotransformateur triphasé - IP21
  • - Puissance 1,6kVA- Borne primaire câble souple section 4mm²- Borne secondaire câble souple section 4mm²
  • 400V-230V ou 230V-400V par réversibilité compensée jusqu'à 16kVA
  • Alimentation et utilisation ~
  • Conforme à la norme IEC 60076-11

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Construit comme un transformateur de sécurité Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement Non
  • Construit comme un auto-transformateur Oui
  • Tension primaire 1 400-400 V
  • Tension secondaire 1 230-230 V
  • Type de commutation YY
  • Puissance nominale 1600 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
  • Protégé contre les courts-circuits Non
  • Tension de court-circuit relative uk 3.6 %
  • Largeur 240 mm
  • Hauteur 270 mm
  • Profondeur 190 mm
  • Classe de protection (IP) IP21
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • EAN/Gencode 3245060422004

Logiciels métiers