Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 8V - 4VA

  • Ref. 0 420 15
  • LEGRAND

Transformateur pour sonnerie à fixer au mur

64,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Transformateur 230V/8V - Fixation murale à vis
  • Protégé contre les courts-circuits et les surcharges
  • Tension au secondaire : 8V~ - Intensité : 0,5A - Puissance : 4VA
  • Dimensions :
    - Longueur : 92mm
    - Profondeur : 56mm
    - Hauteur : 42mm
  • Conforme à la norme IEC 61 558-2-8

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Tension primaire 230 V
  • Tension secondaire 1 8 V
  • Intensité de courant secondaire 1 0.5 A
  • Intensité de courant secondaire 2 0.5 A
  • Puissance de sortie max. 4 W
  • Type de transformateur Transfo de sécurité
  • Montage apparent Oui
  • Montage encastré Non
  • Montage sur rail Non
  • Longueur 92 mm
  • Largeur 56 mm
  • Hauteur 42 mm
  • Protégé contre les courts-circuits Oui
  • Protection contre les températures Oui
  • Avec interrupteur Non
  • EAN/Gencode 3245060420154