Sonnerie téléphonique lumineuse IP31 IK07 pour locaux bruyants ou recevant du public malentendant

  • Ref. 0 415 46
  • LEGRAND

Sonnerie téléphonique lumineuse pour locaux bruyants ou recevant du public malentendant

590,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Sonnerie téléphonique lumineuse - IP31 - IK07 - Classe II
  • Alimentation : 230V~
    - 50Hz/60Hz
    - Consommation électrique : 20mA
  • Multi-tension réseau téléphonique 25V~ à 120V~ - 15Hz à 60Hz
  • Réglage du volume sonore de 50dBA à 90dBA + 5dBA à 1m
  • Equipée d'un clignotant lumineux à LED longue durée (100000h)

Les + installation

Se raccorde sur ligne Orange agréée ou agréée standard (réseau analogique)

Les + utilisation

Choix parmi 3 sons immédiats ou retardés (de 5 secondes)par rapport à la sonnerie du téléphone

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Mélodie, son, sonnerie

  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Volume 90 dB
  • Tension nominale (Un) 207-253 V
  • Type de courant AC
  • Classe de protection (IP) IP31
  • Consommation d'électricité 0.02 A
  • Radioguidé Non
  • Largeur 120 mm
  • Hauteur 140 mm
  • Profondeur 60 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55 °C
  • Temperature de stockage 0-+55 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
  • Mode de pose Saillie
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • EAN/Gencode 3245060415464

RSE Produit

7.4 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit