Sonnerie téléphonique standard IP31 IK07 pour locaux bruyants ou recevant du public malentendant
- Ref. 0 415 44
- LEGRAND
Sonnerie téléphonique pour locaux bruyants ou recevant du public malentendant
405,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Sonnerie téléphonique standard - IP31 - IK07
- Alimentation : 230V~
- 50Hz/60Hz
- Consommation électrique : 20mA - Multi-tension réseau téléphonique 25V~ à 120V~
- Réglage du volume sonore de 50dBA à 90dBA + 5dBA à 1m
- 15Hz à 60Hz
Les + installation
Se raccorde sur ligne Orange agréée ou agréée standard (réseau analogique)
Les + utilisation
Choix parmi 3 sons immédiats ou retardés (de 5 secondes)par rapport à la sonnerie du téléphone
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1163 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE14474AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Mélodie, son, sonnerie
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Volume 90 dB
- Tension nominale (Un) 207-253 V
- Type de courant AC
- Classe de protection (IP) IP31
- Consommation d'électricité 0.02 A
- Radioguidé Non
- Largeur 120 mm
- Hauteur 140 mm
- Profondeur 60 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55 °C
- Temperature de stockage 0-+55 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Mode de pose Saillie
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3245060415440
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
7.4 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main