Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 24V~ - fixation saillie ou semi-encastrée

  • Ref. 0 415 36
  • LEGRAND

Signalisation sonore tertiaire

157,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Sirène électromécanique à courant alternatif 50Hz à 60Hz - 24V - 12,5W - 531mA - 100dB à 1m
  • IP30 - IK05
  • 0,2kg
  • Fonctionnement continu 200 heures

Les + installation

Fixation saillie ou semi-encastrée

Page catalogue et annexes

Mélodie, son, sonnerie

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Couleur du boîtier/corps Noir
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Volume 100 dB
  • Tension nominale (Un) 24-24 V
  • Type de courant AC
  • Classe de protection (IP) IP30
  • Consommation d'électricité 0.32 A
  • Radioguidé Non
  • Largeur 73 mm
  • Hauteur 103 mm
  • Profondeur 60 mm
  • Profondeur d'encastrement 63 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55 °C
  • Temperature de stockage 0-+55 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Mode de pose Saillie/encastré
  • Entre axe de fixation verticale 78-78 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 71-71 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • EAN/Gencode 3245060415365