Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 24V= - fixation saillie ou semi-encastrée
- Ref. 0 415 33
- LEGRAND
Signalisation sonore tertiaire
142,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Sirène électromécanique - IP30 - IK05
- Consommation électrique : 500mA
- Poids : 0,2kg - Tension : 24V = - Puissance : 12W
- Fonction continu : 200h
- Niveau sonore de 100dB à 1m
Les + installation
Fixation saillie ou semi-encastrée
Recommandations / restrictions d’usages
- Alimentation 24Vdc, IP30, IK05
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1163 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Mélodie, son, sonnerie
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 4065212-04 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Noir
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Volume 100 dB
- Tension nominale (Un) 24-24 V
- Type de courant DC
- Classe de protection (IP) IP30
- Consommation d'électricité 0.5 A
- Radioguidé Non
- Largeur 73 mm
- Hauteur 103 mm
- Profondeur 60 mm
- Profondeur d'encastrement 63 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK05
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-+55 °C
- Temperature de stockage 0-+55 °C
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Mode de pose Saillie/encastré
- Entre axe de fixation verticale 78-78 mm
- Entre axe de fixation horizontale 71-71 mm
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3245060415334
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main