Buzzer industriel 75dB IP30 avec alimentation 230V~
- Ref. 0 415 26
- LEGRAND
Buzzer diffusant un son intermittent
198,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Buzzer industriel 75dB - IP30
- Consommation électrique : 5mA
- Alimentation : 230V~ - Niveau sonore de 75dB à 1m
- Signal sonore de fréquence 3600Hz
- Equipé d'une led clignotante pendant la diffusion du son
Les + installation
Pose encastrée dans perçage de diamètre 16mm, 22mm ou 30mm
Les + utilisation
Utilisation possible en fonctionnement continu illimité
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1163 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Mélodie, son, sonnerie
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 4065365-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Volume 75dB
- Fréquence du signal sonore 3600-3600Hz
- Tension nominale (Un) 230-230V
- Type de courant AC
- Classe de protection (IP) IP30
- Consommation d'électricité 0.005A
- Radioguidé Non
- Largeur 43mm
- Hauteur 43mm
- Profondeur 75mm
- Profondeur d'encastrement 50mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-+50°C
- Temperature de stockage -10-+50°C
- Fréquence 50-60Hz
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Mode de pose Encastré
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3245060415266
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main