Buzzer industriel 75dB IP30 avec alimentation 24V~ ou 24V=

  • Ref. 0 415 25
  • LEGRAND

Buzzer diffusant un son intermittent

198,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Buzzer industriel 75dB - IP30
  • Consommation électrique : 5mA
    - Alimentation : 24V~ et =
  • Niveau sonore de 75dB à 1m
  • Signal sonore de fréquence 3600Hz
  • Equipé d'une led clignotante pendant la diffusion du son

Les + installation

Pose encastrée dans perçage de diamètre 16mm, 22mm ou 30mm

Les + utilisation

Utilisation possible en fonctionnement continu illimité

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Mélodie, son, sonnerie

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    75dB
  • Fréquence du signal sonore
    3600-3600Hz
  • Tension nominale (Un)
    24-24V
  • Type de courant
    AC/DC
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Consommation d'électricité
    0.005A
  • Radioguidé
    Non
  • Largeur
    43mm
  • Hauteur
    43mm
  • Profondeur
    75mm
  • Profondeur d'encastrement
    50mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+50°C
  • Temperature de stockage
    -10-+50°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060415259

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations