Boîtier d'étanchéité pour avertisseur industriel IP54

  • Ref. 0 415 24
  • LEGRAND

Accessoire pour signalisation sonore tertiaire

180,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîtier d'étanchéité pour avertisseur industriel IP54

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Radioguidé
    Non
  • Largeur
    125mm
  • Hauteur
    125mm
  • Profondeur
    67mm
  • Profondeur d'encastrement
    50mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+50°C
  • Temperature de stockage
    -10-+50°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Entre axe de fixation verticale
    111-111mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    111-111mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060415242

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations