Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 230V~

  • Ref. 0 415 23
  • LEGRAND

Avertisseur diffusant un son continu

240,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Avertisseur industriel sonore 100dB - IP20 - IK08
  • Consommation électrique : 170mA
    - Alimentation : 230V~
  • Niveau sonore de 100dB à 1m
  • Son continu, fréquence 350Hz/400Hz
  • Cycle de fonctionnement à respecter : 1 minute de marche, 10 minutes de repos, à réaliser par commande externe

Les + installation

Fixation saillie ou encastrée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Alimentation 230Vac, 50Hz à 60Hz, IP20 (IP54 avec boîtier d'étanchéité de référence 0 41 24)

Page catalogue et annexes

Mélodie, son, sonnerie

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Couleur du boîtier/corps Noir
  • Matériau du boîtier/corps Métal
  • Volume 100 dB
  • Fréquence du signal sonore 350-400 Hz
  • Tension nominale (Un) 207-253 V
  • Type de courant AC
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Consommation d'électricité 0.17 A
  • Radioguidé Non
  • Largeur 124 mm
  • Hauteur 145.5 mm
  • Profondeur d'encastrement 38.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-+45 °C
  • Temperature de stockage -10-+45 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Mode de pose Saillie/encastré
  • Entre axe de fixation horizontale 28-28 mm
  • EAN/Gencode 3245060415235