Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 110V~

  • Ref. 0 415 22
  • LEGRAND

Signalisation sonore tertiaire

269,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Avertisseur industriel sonore - 110V~ - 340mA
  • 100dB - IP20 - IK08
  • Son continu, fréquence 350Hz à 400Hz
  • Cycle de fonctionnement à respecter : 1 minute de marche, 10 minutes de repos, à réaliser par commande externe

Les + installation

Fixation saillie ou encastrée

Page catalogue et annexes

Mélodie, son, sonnerie

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Couleur du boîtier/corps Noir
  • Matériau du boîtier/corps Métal
  • Volume 100 dB
  • Fréquence du signal sonore 350-400 Hz
  • Tension nominale (Un) 110-130 V
  • Type de courant AC
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Consommation d'électricité 0.34 A
  • Radioguidé Non
  • Largeur 124 mm
  • Hauteur 145.5 mm
  • Profondeur 60 mm
  • Profondeur d'encastrement 38.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-+45 °C
  • Temperature de stockage -10-+45 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Mode de pose Saillie/encastré
  • Entre axe de fixation horizontale 28-28 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • EAN/Gencode 3245060415228