Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 110V~

  • Ref. 0 415 22
  • LEGRAND

Signalisation sonore tertiaire

269,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Avertisseur industriel sonore - 110V~ - 340mA
  • 100dB - IP20 - IK08
  • Son continu, fréquence 350Hz à 400Hz
  • Cycle de fonctionnement à respecter : 1 minute de marche, 10 minutes de repos, à réaliser par commande externe

Les + installation

Fixation saillie ou encastrée

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Mélodie, son, sonnerie

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • Matériau du boîtier/corps
    Métal
  • Volume
    100dB
  • Fréquence du signal sonore
    350-400Hz
  • Tension nominale (Un)
    110-130V
  • Type de courant
    AC
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Consommation d'électricité
    0.34A
  • Radioguidé
    Non
  • Largeur
    124mm
  • Hauteur
    145.5mm
  • Profondeur
    60mm
  • Profondeur d'encastrement
    38.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+45°C
  • Temperature de stockage
    -10-+45°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de pose
    Saillie/encastré
  • Entre axe de fixation horizontale
    28-28mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060415228

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations