Sonnerie forte puissance IP44 IK07 tension 230V~

  • Ref. 0 414 19
  • LEGRAND

Signalisation sonore tertiaire

202,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Sonnerie forte puissance - IP44 - IK07 - Classe II
  • Poids : 1kg
  • Consommation électrique : 50mA - Tension : 230V ~ - Fonctionnement continu 200hA courant alternatif 50Hz/60Hz
  • Niveau sonore de 90dB à 1m
  • Revêtement polyester anticorrosion

Page catalogue et annexes

Mélodie, son, sonnerie

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Couleur du boîtier/corps Gris
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Volume 98 dB
  • Fréquence du signal sonore 50-60 Hz
  • Tension nominale (Un) 207-253 V
  • Type de courant AC
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Radioguidé Non
  • Largeur 150 mm
  • Hauteur 172 mm
  • Profondeur 97 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-+70 °C
  • Temperature de stockage -10-+55 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Mode de pose Saillie
  • Entre axe de fixation verticale 106-106 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 60-60 mm
  • EAN/Gencode 3245060414191

Profil Environnemental Produit