Sonnerie forte puissance IP40 IK07 tension 230V~

  • Ref. 0 413 49
  • LEGRAND

Signalisation sonore tertiaire

147,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Sonnerie forte puissance - IP40 - IK07 - Classe II
  • Coloris gris RAL7037 - Poids : 0,8kg
  • Tension : 230V ~ - Consommation électrique : 50mA - Fonctionnement continu 200hA courant alternatif 50Hz/60Hz
  • Niveau sonore de 95dB à 1m - Timbre Ø100mm
  • Revêtement polyester anticorrosion

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Mélodie, son, sonnerie

  • Tension assignée à CA 50 Hz 24-230 V
  • Type de tension AC
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Couleur de calotte Autre
  • Mode de pose Montage en saillie
  • EAN/Gencode 3245060413491

Profil Environnemental Produit