Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa
- Ref. 0 407 55
- LEGRAND
Batterie de remplacement pour éléments d'alarme incendie
119,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour références : 140530, 140531, 140534, 140540, 140541, 140544, 140561, 140563
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1151 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Désignation des dimensions Bloc
- Nombre de cellules 1
- Modèle Nickel-métal-hydride
- Tension nominale 8.4V
- Capacité 200mAh
- Désignation IEC HR22
- Longueur 26.6mm
- Hauteur, borne comprise 48mm
- Largeur 15.4mm
- Bloc d'accus Oui
- Boîtier en plastique Oui
- Température ambiante -10-55°C
- Adapté à une charge rapide Non
- Poids 35g
- précâblé Non
- Type de connexion Autre
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) 6LF22
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 35g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- EAN/Gencode 3245060407551
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main