Batterie Ni-Cd 12V 1Ah pour centralisateur de mise en sécurité incendie typeB

  • Ref. 0 407 50
  • LEGRAND

Accessoire pour centralisateur et tableau

238,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Batterie Ni-Cd
  • 12V - 1Ah
  • Pour centralisateur et tableau d'extension de mise en sécurité

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Désignation des dimensions
    Boîtier plat
  • Nombre de cellules
    10
  • Modèle
    Nickel-cadmium
  • Tension nominale
    12V
  • Capacité
    1000mAh
  • Longueur
    84mm
  • Hauteur, borne comprise
    43mm
  • Largeur
    33mm
  • Bloc d'accus
    Non
  • Boîtier en plastique
    Non
  • Température ambiante
    -10-+55°C
  • Adapté à une charge rapide
    Non
  • Poids
    260g
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Autre
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    LR6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-Cadmium
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    10
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    26g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3245060407506

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations