Batterie au plomb 12V 7Ah pour centralisateur de mise en sécurité incendie typeB référence 040605
Accessoire pour centralisateur et tableau
183,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Batterie au plomb
- 12V - 7Ah
- Pour centralisateur et tableau d'extension de mise en sécurité
- Pour les références : 040652;040650;140509;140500
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1151 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Désignation des dimensions Mono
- Nombre de cellules 1
- Modèle Plomb
- Tension nominale 12 V
- Capacité 7000 mAh
- Désignation IEC HR20
- Autre désignation Autre
- Longueur 151 mm
- Hauteur, borne comprise 93 mm
- Largeur 65 mm
- Bloc d'accus Non
- Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
- Boîtier en plastique Oui
- Température ambiante -5-60 °C
- Adapté à une charge rapide Non
- Poids 2000 g
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) VRLA
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Plomb
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2200 g
- Localisation Pack1 Compris dans le Packaging
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- EAN/Gencode 3245060407490
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main
Veuillez vous connecter pour accéder à votre formation en ligne.
Conditions générales d’utilisation
Chargement en cours...
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
(Service gratuit + prix d'un appel)
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h