Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire - noir
- Ref. 0 401 94
- LEGRAND
Interrupteur à bascule, pour commander une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire
8,84 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur à bascule - 2A - 250V~
- Pour appareils de classe II - à touche de couleur et coupure bipolaire - Noir
- Vrac
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.799 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00990FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Interrupteur pour câble souple
- Type de commande Bascule/rocker
- Type de charge Charge inductive
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Noir
- Tension nominale 250 V
- Calibre 2 A
- Puissance 500-500 W
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3245060401948
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire - noir
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main