Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche de couleur et coupure bipolaire - blanc

  • Ref. 0 401 92
  • LEGRAND

Interrupteur à bascule, pour commander une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire

8,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Interrupteur à bascule - 2A - 250V~
  • Pour appareils de classe II - à touche de couleur et coupure bipolaire - Blanc
  • Vrac

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Interrupteur pour câble souple
  • Type de commande Bascule/rocker
  • Type de charge Charge inductive
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Décoré
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Or
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 2 A
  • Puissance 500-500 W
  • EAN/Gencode 3245060401924