Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire - vieil or
Interrupteur à bascule, pour commander une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire
10,67 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur à bascule - 2A - 250V~
- Pour appareils de classe II - à touche luminescente et coupure bipolaire - Vieil or
- Vrac
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.799 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00990FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Interrupteur pour câble souple
- Type de commande Bascule/rocker
- Type de charge Charge inductive
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Décoré
- Finition de la surface Mat
- Couleur Or
- Tension nominale 250 V
- Calibre 2 A
- Puissance 500-500 W
- EAN/Gencode 3245060401856
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire - vieil or
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main
Veuillez vous connecter pour accéder à votre formation en ligne.
Conditions générales d’utilisation
Chargement en cours...
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
(Service gratuit + prix d'un appel)
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h