Interrupteur à bascule 2A 250V~ à touche luminescente et coupure bipolaire - vieil or

  • Ref. 0 401 85
  • LEGRAND

Interrupteur à bascule, pour commander une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire

10,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interrupteur à bascule - 2A - 250V~
  • Pour appareils de classe II - à touche luminescente et coupure bipolaire - Vieil or
  • Vrac

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Interrupteur pour câble souple
  • Type de commande
    Bascule/rocker
  • Type de charge
    Charge inductive
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Décoré
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Or
  • Tension nominale
    250V
  • Courant nominal
    2A
  • Puissance
    500-500W
  • EAN/Gencode
    3245060401856

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations