Stylo feutre effaçable à l'eau pour traçage temporaire

  • Ref. 0 395 99
  • Viking 3
  • LEGRAND

Atlantic et Altis, accessoire de finition pour coffret et armoire

12,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Stylo feutre effaçable à l'eau
  • Pour traçage temporaire
  • Retouche peinture

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Crayon-feutre
  • Couleur
    Bleu
  • Imperméable
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060395995

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations