Plaque repères à lecture horizontale pour bloc de jonction viking 3 pas 6mm avec chiffres 401 à 500

  • Ref. 0 395 24
  • Viking 3
  • LEGRAND

Système de repérage de type chiffre pour blocs de jonction

0,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Repères chiffres de 401 à 500 pour blocs de jonction Viking3 pas de 6mm
  • Lecture horizontale du repère installé
  • Présenté par plaques de repères prédécoupés

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Type d'impression
    Chiffres
  • Direction du codage
    Horizontal
  • Dimension de trame
    6mm
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3245060395247

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations