Plaque de 100 repères prédécoupés vierges pour bloc de jonction viking 3 pas 5mm
CAB3, système de repérage vierge pour blocs de jonction Viking 3, permettant le repérage avant ou après connexion grâce au principe de bague ouverte
0,06 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Repère CAB3 vierge pour blocs de jonction Viking3 pas de 5mm
- Présenté par plaques de 100 repères prédécoupés
- Pour marquage manuel
- Compatible avec table traçante Logicab2
Les + installation
Repères toujours alignés grâce aux tenons de positionnement
Les + utilisation
Excellente tenue sur le fil
Information sur la gamme
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.454 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.455 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.447 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'impression Sans
- Direction du codage Horizontal et vertical
- Dimension de trame 5 mm
- Couleur Blanc
- EAN/Gencode 3245060395001
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Plaque de 100 repères prédécoupés vierges pour bloc de jonction viking 3 pas 5mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel