Capot de protection pour bloc de jonction de puissance nu viking 3 pour 3 blocs pas 46mm ou 4 blocs pas 34mm
Viking 3, accessoire d'isolement et de protection pour bloc de jonction de puissance nu
23,21 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Capot de protection pour bloc de jonction de puissance nu Viking3
- Pour 3 blocs pas 46mm ou pour 4 blocs pas 34mm
- Se monte sur les cloisons d'isolement
Information sur la gamme
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.405 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.406 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition de la plaque de fermeture Non
- Finition de la plaque intermédiaire Oui
- Couleur Autre
- Epaisseur 1.5 mm
- Encliquetable Oui
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
- EAN/Gencode 3245060394868
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel