Shunt de liaison équipotentiel pour bloc de jonction de puissance viking 3 avec pas 36 et 42mm
- Ref. 0 394 46
- Viking 3
- LEGRAND
Viking 3, shunt pour bloc de jonction de puissance équipé, destiné au raccordement des câbles véhiculant des intensités jusqu’à 670A
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Shunt de liaison équipotentielle pour bloc de jonction de puissance équipé Viking3
- Pour blocs pas 36mm et 42mm
Les + installation
Livré avec visserie
Information sur la gamme
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.405 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.406 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00213FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Connecteur transversal
- Nombre de bornes reliées 2
- Courant assigné In 340A
- Tension assignée (Ue) 1000V
- Isolé Non
- Avec protection contre les contacts accidentels Non
- Mode de pose Autre
- Dimension de trame 36mm
- Couleur Blanc
- EAN/Gencode 3245060394462
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste