Bloc de jonction de puissance nu plage-plage viking 3 pour rail symétrique avec raccordement maximum 120mm² et pas 34mm

  • Ref. 0 390 73
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, bloc de jonction de puissance nu pour assurer la jonction entre l'enveloppe et les câbles extérieurs

29,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bloc de jonction de puissance nu Viking3 plage (chantier) / plage (atelier) - Pas 34mm
  • Pour barres cuivre ou cosses 120mm² maximum
  • Cloison d'isolement et capot de protection à commander séparément
  • Repérage par plaques repères
  • Fixation par griffe métallique sur rails symétrique profondeur 15mm et symétrique EN 60715 profondeur 15mm

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Page catalogue et annexes

  • Section 120-120 mm²
  • Tension 1000 V
  • Finition raccordement électrique 1 Raccordement par boulon
  • Finition raccordement électrique 2 Raccordement par boulon
  • Nombre d'étages 1
  • Nombre de positions de serrage par étage 1
  • Etages reliés à l'intérieur Non
  • Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
  • Matériau du corps isolant Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
  • Température de fonctionnement -5-40 °C
  • Largeur 34 mm
  • Hauteur 61 mm
  • Profondeur 84 mm
  • Plaque de fermeture requise Non
  • Couleur Gris
  • EAN/Gencode 3245060390730