Bloc de jonction de puissance aluminium ou cuivre équipé plage-plage viking 3 avec pas 42mm

  • Ref. 0 390 14
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, bloc de jonction de puissance équipé pour assurer la jonction entre l'enveloppe et les câbles extérieurs, destiné au raccordement des câbles véhiculant des intensités jusqu’à 670A

50,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bloc de jonction de puissance Viking3 plage (chantier) / plage (atelier) avec raccordement direct du câble - Pas 42mm
  • Sections de raccordement :
    - câble cuivre ou aluminium avec cosse, section maximum 150mm² (possibilité de monter 2 cosses inversées)
    - barre cuivre rigide largeur inférieure ou égale à 34mm
    - barre cuivre souple largeur inférieure ou égale à 34mm
  • Solidarisation de blocs de pas identiques possible par tige filetée - Shuntage possible avec référence 039446 ou 039447
  • Accepte les repérages CAB3 et Duplix
  • Fixation par griffe métallique sur rails symétrique profondeur 15mm et symétrique EN 60715 profondeur 15mm, ou par vis sur platine

Les + installation

Capots amovibles pré-découpés pour ajustement aux différents modes de raccordement - Test par pointe de touche capots fermés

Les + utilisation

Isolement et protection contre les contacts directs sans accessoires complémentaires (cloisons et capots intégrés)

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
    150-150mm²
  • Courant assigné In
    415A
  • Tension assignée (Ue)
    1000V
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement par boulon
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement par boulon
  • Nombre d'étages
    1
  • Nombre de positions de serrage par étage
    1
  • Etages reliés à l'intérieur
    Non
  • Mode de pose
    Profilé chapeau 35 mm
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    V2
  • Température de fonctionnement
    -5-40°C
  • Largeur
    42mm
  • Hauteur
    89.5mm
  • Profondeur
    296mm
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Finition de la séparation longitudinale
    Orientable
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060390143

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations