Etiquette de repérage adhésive pour imprimante laser avec lecture à 90° pour fibre optique ou jarretière ou VDI

  • Ref. 0 388 80
  • Mémocab
  • LEGRAND

Etiquette de repérage, pour imprimante laser

0,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Etiquette de repérage adhésive pour fibre optique, jarretière, VDI
  • 10 planches de 30 étiquettes 30x10mm
  • Lecture perpendiculaire au câble
  • Format des planches : 210x297mm
  • Polyester - blanche

Information sur la gamme

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Page catalogue et annexes

  • Auto-adhésif Oui
  • Inscription Sans inscription
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Magnétique Non
  • Largeur 30 mm
  • Hauteur 10 mm
  • EAN/Gencode 3245060388805