Etiquette de repérage adhésive pour imprimante laser 91,4x9,5mm pour plastron et panneau de brassage
Etiquette de repérage, pour imprimante laser
0,95 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Etiquette de repérage adhésive pour plastrons et panneaux de brassage
- 10 planches de 44 étiquettes 91,4x9,5mm
- Format des planches : 210x297mm
- Polyester
- Blanc
Information sur la gamme
Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.451 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Auto-adhésif Oui
- Inscription Sans inscription
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Magnétique Non
- Largeur 91.4 mm
- Hauteur 9.5 mm
- EAN/Gencode 3245060388294
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
Chargement en cours...
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h