Etiquette de repérage adhésive pour imprimante laser 25x9mm pour appareillage 2 modules

  • Ref. 0 388 27
  • Mémocab
  • LEGRAND

Etiquette de repérage, pour imprimante laser

0,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Etiquette de repérage adhésive pour appareillage modulaire
  • Pour appareillage modulaire 2 modules
  • 10 planches de 203 étiquettes 25x9mm
  • Format des planches : 210x297mm
  • Polyester - blanche

Information sur la gamme

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Auto-adhésif
    Oui
  • Inscription
    Sans inscription
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Magnétique
    Non
  • Largeur
    25mm
  • Hauteur
    9mm
  • EAN/Gencode
    3245060388270

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations