Porte-repère 50x10mm pour câbles pour imprimante Logicab2
- Ref. 0 387 16
- Logicab
- LEGRAND
Logicab2, repère pour imprimante
2,91 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Porte-repères pour repère vierge pour câbles
- Porte-repères 50x10mm
- Utilisation intérieure
Les + installation
Fixation par collier Colring largeur 2,4mm ou 3,5mm
Recommandations / restrictions d’usages
- Impression et tenue garanties uniquement avec l'imprimante référence 038700
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.453 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.452 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Type Paroi épaisse
- Crantage Sans
- Matériau Plastique
- Diamètre du conducteur 10-102mm
- Diamètre du câble 10-102mm
- Longueur 50mm
- Largeur 10mm
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Avec zone de texte Non
- Type d'impression Sans
- Mode de pose Serrer
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60°C
- Temperature de stockage -25-40°C
- Sans halogène Non
- EAN/Gencode 3245060387167
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main